17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インバーター

通常単価(税別)
68,909124,999
税込単価
75,800137,499
通常出荷日:4日目

【特長】・12V、24V車の中で大型電化製品が楽しめる大容量インバーターです。

  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    ボディー:アルミニウム
  • 材質2
    パネル:鉄板
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 最大出力(W)

  • 定格出力(W)

  • 入力電圧(V)

  • 幅(mm)

  • 接続コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

最大出力(W)

定格出力(W)

入力電圧(V)

幅(mm)

接続コード

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
432
80
1500
1200
DC12
240
1.5m(クリップ付)
4962886161144
542-5174
4470
1個
432
80
1500
1200
DC24
240
1.5m(クリップ付)
4962886161151
542-5182
4470
1個
495
165
2500
1750
DC12
218
-
4962886161168
542-5191
8500
1個
495
165
2500
1750
DC24
218
-
4962886161175
542-5204
8500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,909
( 75,800 )
4日目
82,499
( 90,749 )
4日目
115,384
( 126,922 )
4日目
124,999
( 137,499 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・12V、24V車の中で大型電化製品が楽しめる大容量インバーターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバーター
DC ACインバーター
ポータブル電源 DELTA Pro Ultraインバーター
DC-ACインバーターEA812JA-54
DC-ACインバーターEA812JA-23B
DC-ACインバーターEA812JA-12B
メーカーセルスター日動工業ECOFLOWエスコエスコエスコ
通常価格68,909-62,277 -680,0007,7103,4308,746
通常出荷日4日目2日目〜9日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)その他--その他その他その他
商品タイプその他-その他変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
材質1ボディー:アルミニウム-----
材質2パネル:鉄板-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト