17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DA-23・33・40共用蓋 DA-23F-B

DA-23・33・40共用蓋

通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・DA-23・33・40シリーズで共通して使えるフタです。・カラーはブルーです。・材質:ポ...

詳細を確認
  • ブルー
  • 外形間口 (mm)
    610
  • 外形奥行 (mm)
    370
  • 外形高さ (mm)
    21.5
  • 適合コンテナ
    DA-23、DA-33、DA-40
  • JANコード
    4968838905538
  • トラスココード
    135-3093
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

DA-23F-B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

DA-23・33・40共用蓋 製品特長・仕様

DA-23F-Bの仕様・寸法情報

ブルー
外形間口(mm)
610
外形奥行(mm)
370
外形高さ(mm)
21.5
適合コンテナ
DA-23、DA-33、DA-40
JANコード
4968838905538
トラスココード
135-3093
質量(g)
600
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DA-23F-B
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・DA-23・33・40シリーズで共通して使えるフタです。
・カラーはブルーです。
・材質:ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DA-23・33・40共用蓋の型番DA-23F-Bのページです。 型番DA-23F-Bに関する仕様情報を記載しております。
DA-23・33・40共用蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DA-23・33・40共用蓋
DA-36用フタ
ND型コンテナ
LL型コンテナ
A型,IS型コンテナ フタ
NC型コンテナ
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格2,9001,8513,9358,2751,7162,251 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目〜
ブルーブルーグリーンブルークリームブルー
外形間口(mm)6105916101000431-
外形奥行(mm)370389370369301-
外形高さ(mm)21.526.515613032-
適合コンテナDA-23、DA-33、DA-40DA-36--A-1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト