17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみイス用台車 D-56

折りたたみイス用台車

通常単価(税別)
79,875
税込単価
87,863
通常出荷日:19日目

【仕様】・フラット収納タイプの折りたたみイス専用丸パイプ台車です。

  • 間口 (mm)
    557
  • 奥行 (mm)
    985
  • 高さ (mm)
    1565
  • 質量 (kg)
    20
  • 材質/仕上
    スチール/塗装仕上
  • トラスココード
    868-4668

型番:

D-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

折りたたみイス用台車  製品特長・仕様

D-56の仕様・寸法情報

間口(mm)
557
奥行(mm)
985
高さ(mm)
1565
質量(kg)
20
材質/仕上
スチール/塗装仕上
トラスココード
868-4668

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,875
( 87,863 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フラット収納タイプの折りたたみイス専用丸パイプ台車です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみイス用台車の型番D-56のページです。 型番D-56に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみイス用台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみイス用台車
スタッキング台車 SK26
大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)
スタッキング台車 SK12
スタッキング台車 SK27
スタッキング台車 SK17
メーカーナイキナイキトラスコ中山ナイキナイキナイキ
通常価格79,87522,56736,021 -29,77550,02434,125
通常出荷日19日目14日目1日目〜14日目7日目7日目
間口(mm)557410-600630590
奥行(mm)985650-730730750
高さ(mm)15651120-171.4885630
質量(kg)20-----
材質/仕上スチール/塗装仕上本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト