ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

BROWN 検電DVセット(低圧用)

BROWN 検電DVセット(低圧用) D-526
通常単価(税別)
1,560
税込単価
1,716
通常出荷日:9日目

【特長】・低圧用(AC80-300V/DC100-250V)検電器付ドライバーセットです。・よく使う+...

詳細を確認

型番:

D-526
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-526の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D-526
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧用(AC80-300V/DC100-250V)検電器付ドライバーセットです。
・よく使う+2番がスペアとしてもう1本入っております。
【用途】
・ネジの脱着に
・検電器として
【商品仕様】
・低圧用検電器付ハンドル、+1ビット、+2ビット(2本)、-3ビット、-5ビット、キリの6本付セットです。
・BROWN 検電DVセット(低圧用)
・JANコード:4935561015261
・トラスココード:838-5133
・質量:200g
【材質/仕上】
・軸部特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BROWN 検電DVセット(低圧用)の型番D-526のページです。 型番D-526に関する仕様情報を記載しております。
BROWN 検電DVセット(低圧用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BROWN 検電DVセット(低圧用)
検電用ドライバー
検電差替ドライバーセット6本組(低圧用)
検電ドライバーセット低圧検電用
検電差替ドライバーセット
検電器付ドライバーセット
メーカー平井工具PBスイスツールズベッセルANEXベッセルトラスコ中山
通常価格1,5602,6422,3481,7502,5351,240
通常出荷日9日目21日目在庫品1日目6日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト