ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

IS ストレートドリルドリル 41本組セット【41個入り】

IS ストレートドリルドリル 41本組セット D41-S
通常単価(税別)
51,66248,092
税込単価
56,82852,901
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・スチールケース入りで持ち運びに便利です。・ストレートドリルをセットしています。・即時現場対応...

詳細を確認

型番:

D41-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (41個入り)

D41-Sの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D41-S
最小発注数量
1パック

41個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,66248,092
( 52,901 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールケース入りで持ち運びに便利です。
・ストレートドリルをセットしています。
・即時現場対応可能です。
【用途】
・一般鉄鋼用です。
【商品仕様】
・セット内容(mm)6.0から10.0まで0.1とび各1本
・研削溝です。
・総研磨仕上げで切れ味が良い。
・JANコード:4957656530053
・トラスココード:502-0981
・質量:2210g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IS ストレートドリルドリル 41本組セットの型番D41-Sのページです。 型番D41-Sに関する仕様情報を記載しております。
IS ストレートドリルドリル 41本組セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS ストレートドリルドリル 41本組セット
IS コバルト正宗ドリル 41本組セット
IS ストレートドリル 50本組セット
IS ストレートドリル 121本組セット
IS コバルト正宗ドリル 50本組セット
IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)
メーカーイシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工
通常価格51,66281,66625,443167,70433,95010,037
通常出荷日9日目4日目2日目8日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト