ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット D4ー1313

プラスチックパレット D4ー1313 D4-1313-GY
  • プラスチックパレット D4ー1313
通常単価(税別)
28,94627,927
税込単価
31,84130,720
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

D4-1313-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D4-1313-GYの仕様・寸法情報

グレー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1300
奥行 (mm)
1300
トラスココード
110-8532
質量(g)
25500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
305×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
305×90
中央桁幅(mm)
230

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D4-1313-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,94627,927
( 30,720 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1313の型番D4-1313-GYのページです。 型番D4-1313-GYに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D4ー1313のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ドラムの積載
4
満足度:4.0
倉庫内で200Lドラムを積載するのに使用。 200Lドラムを4本積載することができます。 フォークリフトやハンドリフトで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D4ー1313
プラスチックパレット Dー1313F
パレット R2-1313 青
パレット R-1313F 青
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格28,94651,60028,14955,98925,96630,600
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)4000-4000400040004000
最大動荷重 (kg)1000-1000100010001000
間口 (mm)130013001300130013001202
奥行 (mm)130013001300130011001002

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト