ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

パレットD4ー112116

パレットD4ー112116 D4-112116-B
  • パレットD4ー112116
通常単価(税別)
27,18126,161
税込単価
29,89928,777
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

D4-112116-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D4-112116-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1160
奥行 (mm)
1120
トラスココード
198-2076
質量(g)
14400.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
120
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
300×70
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
245×70
中央桁幅(mm)
300

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D4-112116-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,18126,161
( 28,777 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットD4ー112116の型番D4-112116-Bのページです。 型番D4-112116-Bに関する仕様情報を記載しております。
パレットD4ー112116のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットD4ー112116
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
プラスチックパレット R4ー1111ー4
パレットD4ー1113ー3 青
プラスチックパレット D4ー1313
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格27,18125,96630,60021,96013,62528,946
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーグリーンライトブルーグレー
最大静荷重 (kg)400040004000400040004000
最大動荷重 (kg)10001000100010001000(平置き段積み限定)1000
間口 (mm)116013001202110013001300
奥行 (mm)112011001002110011001300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト