ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット D4ー1113ー2

プラスチックパレット D4ー1113ー2 D4-1113-2-B
  • プラスチックパレット D4ー1113ー2
通常単価(税別)
25,96624,963
税込単価
28,56327,459
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

D4-1113-2-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D4-1113-2-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1300
奥行 (mm)
1100
JANコード
4983049541320
トラスココード
198-0501
質量(g)
19800.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×90
中央桁幅(mm)
190
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D4-1113-2-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,96624,963
( 27,459 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1113ー2の型番D4-1113-2-Bのページです。 型番D4-1113-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D4ー1113ー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D4ー1113ー2
パレット LX-1113R4-2 青
プラスチックパレット D4ー068100 青
プラスチックパレット D2ー909
プラスチックパレット Dー1115F
プラスチックパレット R4ー1515
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格25,96629,51716,11514,92549,67940,615
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーブルーライトブルーライトブルーグレーライトブルー
最大静荷重 (kg)400040003000400040004000
最大動荷重 (kg)100010007501000(平置き段積み限定)10001000
間口 (mm)13001300100090015001500
奥行 (mm)1100110068090011001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト