ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット D4ー1111FN

プラスチックパレット D4ー1111FN D4-1111FN-B
  • プラスチックパレット D4ー1111FN
通常単価(税別)
31,43629,518
税込単価
34,58032,470
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・積載物ズレ防止用枠付きのパレットです。・外周部の枠により積載物の荷滑り、荷崩れを防止し、また...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

D4-1111FN-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D4-1111FN-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
トラスココード
198-0496
質量(g)
21200.0
材質1
低発泡ポリプロピレン(PP)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
290×86
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
290×86
中央桁幅(mm)
180
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D4-1111FN-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,43629,518
( 32,470 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載物ズレ防止用枠付きのパレットです。
・外周部の枠により積載物の荷滑り、荷崩れを防止し、またパレット同士の段積み安定性も向上します。
・上面・下面が別形状で、パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。
【材質】
・低発泡ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1111FNの型番D4-1111FN-Bのページです。 型番D4-1111FN-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D4ー1111FNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D4ー1111FN
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
プラスチックパレット D4ー1111ー7 青
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格31,43621,96042,49412,35825,96630,600
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーグリーンライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)400040004000200040004000
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
トラスココード198-0496109-7424198-2023217-5275198-0501198-0505
質量(g)21200.021400.038000.08800.019800.026800.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト