ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット D4ー110136

プラスチックパレット D4ー110136 D4-110136PE-GY
  • プラスチックパレット D4ー110136
通常単価(税別)
43,20939,808
税込単価
47,53043,789
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

D4-110136PE-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D4-110136PE-GYの仕様・寸法情報

グレー
間口 (mm)
1360
奥行 (mm)
1100
トラスココード
198-0511
質量(g)
28100.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
144
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
中央桁幅(mm)
190

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D4-110136PE-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,20939,808
( 43,789 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー110136の型番D4-110136PE-GYのページです。 型番D4-110136PE-GYに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D4ー110136のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D4ー110136
プラスチックパレット R4ー110136
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット D4ー1313
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格43,20938,37025,96630,60021,96028,946
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーグレーライトブルーライトブルーグリーングレー
間口 (mm)136013601300120211001300
奥行 (mm)110011001100100211001300
トラスココード198-0511198-2065198-0501198-0505109-7424110-8532
質量(g)28100.030600.019800.026800.021400.025500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト