ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット D4ー1011ー2

プラスチックパレット D4ー1011ー2 D4-1011-2-B
  • プラスチックパレット D4ー1011ー2
通常単価(税別)
24,029
税込単価
26,432
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

D4-1011-2-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D4-1011-2-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
トラスココード
198-2020
質量(g)
14000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D4-1011-2-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,029
( 26,432 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1011ー2の型番D4-1011-2-Bのページです。 型番D4-1011-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D4ー1011ー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D4ー1011ー2
プラスチックパレット R4ー1011ー2 青
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
パレット D4-1011 青
プラスチックパレット Dー1012Fー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格24,02929,18824,96430,60019,96034,957
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー
トラスココード198-2020217-5538198-0501198-0505198-0532111-0750
質量(g)14000.013100.019800.026800.016400.027700
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト