ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット D4ー1010

プラスチックパレット D4ー1010 D4-1010-B
  • プラスチックパレット D4ー1010
通常単価(税別)
18,506
税込単価
20,357
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

D4-1010-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D4-1010-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1000
奥行 (mm)
1000
トラスココード
198-0494
質量(g)
13500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
中央桁幅(mm)
190

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D4-1010-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,506
( 20,357 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 充電式小型集じん機VC 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1010の型番D4-1010-Bのページです。 型番D4-1010-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D4ー1010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D4ー1010
プラスチックパレット D2ー1010F
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット D4ー1313
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格18,50631,53925,96630,60021,96028,946
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーグリーングレー
最大静荷重 (kg)4000-4000400040004000
最大動荷重 (kg)1000-1000100010001000
間口 (mm)100010001300120211001300
奥行 (mm)100010001100100211001300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト