17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ 電子高速バフィングマシン 手動歩行式(15インチ/AC100V) D-380E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アマノ 電子高速バフィングマシン 手動歩行式(15インチ/AC100V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-380E

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・全面接地機構採用しています。
・床面やパッドの状態に合わせて回転数を自動制御し、均一な磨き効果とパッドの長寿命化を実現しました。
・サイクロン方式によるフィルターレス集塵。手を汚さずゴミを廃棄できます
【用途】
・コンビニエンスストア、ファーストフード、小規模店舗などの清掃に。
【商品仕様】
・清掃能力([[M2]]/h):530
・清掃幅(mm):380
・幅(mm):431
・奥行(mm):1060
・高さ(mm):630
・電源:AC100V 50/60Hz共用
・電源:AC100V 50/60Hz共用
・回転数min[[の-1乗]]:1500~2000
・JANコード:4946267512497
・トラスココード:514-7760
・質量:26kg

ご注意

  • AC100V 50/60Hz共用。他の電圧ではご使用できません。 磨き専用機です。水を使用した洗浄にはご使用できません パッドは別途ご用意が必要です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト