ファクトリーサプライ用品技術窓口

SCS 防湿シールドバッグ 406X457mm (100枚入) D301618

SCS 防湿シールドバッグ 406X457mm (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,286
税込単価
39,915

【特長】・3層構造の防湿シールドバッグです。・アルミ箔を使用することで水蒸気透...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • トラスココード
    826-5491
  • 質量(g)
    16000.0
  • 材質1
    帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
  • 横(mm)
    406
  • 縦(mm)
    457

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

型番:

D301618
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    D301618の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    特殊ポリ袋
    トラスココード
    826-5491
    質量(g)
    16000.0
    材質1
    帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
    横(mm)
    406
    縦(mm)
    457

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D301618
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,286
    ( 39,915 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3層構造の防湿シールドバッグです。
    ・アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。
    ・内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
    【用途】
    ・静電気や湿度に敏感な製品の保護。
    【商品仕様】
    ・縦(mm):406
    ・横(mm):457
    ・厚み:152μm
    ・トラスココード:826-5491
    ・質量:6.5kg
    【材質/仕上】
    ・帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SCS 防湿シールドバッグ 406X457mm (100枚入)の型番D301618のページです。 型番D301618に関する仕様情報を記載しております。
    SCS 防湿シールドバッグ 406X457mm (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SCS 防湿シールドバッグ 406X457mm (100枚入)
    SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)
    SCS 防湿シールドバッグ
    静電気シールドバッグ ジップトップタイプ
    静電気シールドバッグ フラットタイプ
    ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)
    メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPAN東京硝子器械
    通常価格36,28615,4852,549 -4,686 -1,771 -290 -
    通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目〜1日目〜2日目〜
    商品タイプ特殊ポリ袋特殊ポリ袋特殊ポリ袋--業務用ポリ袋
    トラスココード826-5491826-5462----
    質量(g)16000.03600.0----
    材質1帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム-
    横(mm)406254----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました