17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品
  • エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

通常単価(税別)
1,4802,318
税込単価
1,6282,550
通常出荷日:1日目

【特長】・軸が長いので、深い場所での使用に適しています。・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテ...

詳細を確認
  • 材質1
    軸:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)●表面処理:EL/ARMOURめっき
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【材質詳細】
・軸:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル
・ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
・表面処理:EL/ARMOURめっき

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

軸長(mm)

最小発注数量
3
194
4984798004104
811-6226
43
100
1個
6
259
4984798004135
811-6229
150
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
1日目
2,318
( 2,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
小形のボタンボルト締め付け
5
満足度:5.0
Lレンチだと力はかかりますが締めにくいので、このドライバータイプが使いやすいです。締め付けが強い必要がなければドライバー...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の整備
5
満足度:5.0
握りやすく使いやすいです。六角棒はエイトの製品をずっと使っていますが、ドライバータイプは今回初めて買いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品
六角棒ドライバー テーパーヘッド ミリ
エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm
六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) 79mm~224mm
テーパーヘッド 六角棒スパナ
T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格1,480-9955,206 -1,8936063,590 -
通常出荷日1日目14日目在庫品1日目〜4日目4日目1日目
材質1軸:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)●表面処理:EL/ARMOURめっき軸:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)-特殊合金鋼特殊合金鋼レンチ:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト