ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・引出し率100%の使いやすいキャビネットです。【用途】・ワークテーブル用【商品仕様】・本体外...
詳細を確認
【特長】
・引出し率100%の使いやすいキャビネットです。
【用途】
・ワークテーブル用
【商品仕様】
・本体外寸法(mm):W500×D456×H220
・引出し内寸法(mm)W436×D400×H77
・引出し耐荷重(Kg):20
・色:アイボリー
・質量:13kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,160円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)
5通常価格(税別):45,512円~

サカエ
中量作業台KBタイプ(移動式、組立式)
5通常価格(税別):69,672円~