17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インチねじ/油圧シリンダ複動式

インチねじ/油圧シリンダ複動式

通常単価(税別)
101,583159,999特別価格
税込単価
111,741175,999特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・インチねじ複動シリンダ/油圧シリンダ複動式です【用途】・工事・加工作業用

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリンダ
  • 材質1
  • セット内容
    VCカプラ付

ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
油圧シリンダ複動式
852-0027
13500
1個
油圧シリンダ複動式
852-0028
15100
1個
油圧シリンダ複動式
852-0029
18400
1個
インチねじシリンダ
852-0031
7100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,583
( 111,741 )
4日目
109,155
( 120,071 )
8日目
113,333
( 124,666 )
4日目
159,999151,695
( 166,865 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インチねじ複動シリンダ/油圧シリンダ複動式です
【用途】
・工事・加工作業用

ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インチねじ/油圧シリンダ複動式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インチねじ/油圧シリンダ複動式
RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2
複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ
複動式油圧シリンダ 鉄
単動シリンダ RCシリーズ
油圧シリンダパワージャッキ (複動式)
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器エナパック(アプライドパワージャパン)大阪ジャッキ製作所
通常価格101,583-71,586 -151,875 -46,441 -25,841 -31,704 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目1日目〜4日目〜
商品タイプシリンダシリンダシリンダ-シリンダジャッキ
材質1--
セット内容VCカプラ付VCカプラ付VCカプラ付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト