17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 鉄骨寄せバール 1000mm D23-100

モクバ印 鉄骨寄せバール 1000mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,2595,809
税込単価
6,8856,390

【特長】・完全焼入れパイプ、軽く曲がりにくいです。・パイプとの接合部は強力かし...

詳細情報を確認する

型番:

D23-100
解除
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:D23-100>
    ・寄せポンチ(ボール芯として)ハイテンションボルト(16mm~22mm)の穴合せが出来ます
    ・全長(mm):1000
    ・テコ部幅(mm):45
    ・材質:機械構造用炭素鋼/焼入鋼管クロームメッキ仕上げ

    D23-100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D23-100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,2595,809
    ( 6,390 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・完全焼入れパイプ、軽く曲がりにくいです。
    ・パイプとの接合部は強力かしめ後、さらに溶接を施し丈夫です。
    ・尾部はワイド幅のスクレーパーです。
    ・軽い曲がりにくいです。
    ・全体熱処理済です。
    ・高所作業での安全ロープ取付け穴付です。
    ・滑りにくいゴムグリップ使用しています。
    【用途】
    ・寄せポンチ(ボール芯として)。
    ・サッシ・A.L.C取付け作業に。
    ・腰板・床板等の取外し等に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1000
    ・テコ部幅(mm):45
    ・寸法(mm):1000
    ・寸法(mm):1000
    ・寄せポンチ(ボール芯として)ハイテンションボルト(16mm~22mm)の穴合せが出来ます
    ・JANコード:4960408010611
    ・トラスココード:806-9920
    ・質量:1640g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼/焼入鋼管クロームメッキ仕上げ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 鉄骨寄せバール 1000mmの型番D23-100のページです。 型番D23-100に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 鉄骨寄せバール 1000mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 鉄骨寄せバール 1000mm
    鉄骨寄せバール
    スクレパーテコバール 1000mm
    モクバ印 鉄道バール(グローバー) 1200mm
    モクバ印 鉄道バール(グローバー) 1500mm
    モクバ印 釘抜 300mm
    メーカーMOKUBASK-11SK-11MOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格6,2597,4159,37316,19916,4841,962
    通常出荷日1日目4日目2日目1日目4日目50日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました