17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 強力金型テコ 1500mm

通常単価(税別)
14,646
税込単価
16,111
通常出荷日:2日目

【特長】・一体鍛造品で強力です。【用途】・機械・重機の据え付けに。【商品仕様】・刃幅(mm):60・全...

詳細を確認

    型番:

    D21-15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    D21-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D21-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,646
    ( 16,111 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一体鍛造品で強力です。
    【用途】
    ・機械・重機の据え付けに。
    【商品仕様】
    ・刃幅(mm):60
    ・全長(mm):1500
    ・寸法(mm):1500mm
    ・寸法(mm):1500mm
    ・JANコード:4960408010277
    ・トラスココード:806-9910
    ・質量:10kg
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モクバ印 強力金型テコ 1500mmの型番D21-15のページです。 型番D21-15に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 強力金型テコ 1500mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 強力金型テコ 1500mm
    モクバ印 強力金型テコ 1200mm
    金テコ
    金象 金テコ幅広25×1500mm
    モクバ印 鉄道バール(グローバー) 1500mm
    モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBA浅香工業MOKUBAMOKUBA
    通常価格14,64611,1163,779 -7,80114,6466,275
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト