ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット D2ー1010F

プラスチックパレット D2ー1010F D2-1010F-B
  • プラスチックパレット D2ー1010F
通常単価(税別)
31,539
税込単価
34,693
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

D2-1010F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D2-1010F-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
間口 (mm)
1000
奥行 (mm)
1000
トラスココード
198-2074
質量(g)
25000.0
材質1
低発泡ポリエチレン(PE)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D2-1010F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,539
( 34,693 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D2ー1010Fの型番D2-1010F-Bのページです。 型番D2-1010F-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D2ー1010Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D2ー1010F
プラスチックパレット D4ー1010
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
プラスチックパレット R2ー1111Fー2
プラスチックパレット D2ー1111
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格31,53918,50630,60039,91226,28342,494
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーグレーライトブルーライトブルー
間口 (mm)100010001202110011001100
奥行 (mm)100010001002110011001100
トラスココード198-2074198-0494198-0505198-2048198-0465198-2023
質量(g)25000.013500.026800.030700.022600.038000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト