17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで D-20

TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで

通常単価(税別)
30,040
税込単価
33,044
通常出荷日:4日目

【特長】・スタッキングチェアFSC-15タイプの専用台車です。・20脚まで積載可能です。【用途】・会議...

詳細を確認

型番:

D-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
JANコード
4942646026821
質量(g)
7200
トラスココード
146-4593

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,040
( 33,044 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングチェアFSC-15タイプの専用台車です。
・20脚まで積載可能です。
【用途】
・会議室・学校・施設
【商品仕様】
・スチールパイプ 焼付塗装φ75キャスター
・25.4mmスチールパイプ 焼付塗装
・φ75キャスター
・JANコード:4942646026821
・質量:7.2kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚までの型番D-20のページです。 型番D-20に関する仕様情報を記載しております。
TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚までのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで
TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用30脚まで
TOKIO 椅子・テーブル用台車
オリタタミコンテナ用台車
ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ201型用コーナーキャスター(75パイ)
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業サカエルート工業ルート工業
通常価格30,04038,022109,847 -5,792 -1,1791,179
通常出荷日4日目4日目8日目〜3日目4日目4日目
商品タイプその他台車その他台車カゴ車コンテナ台車--
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製--
本体/オプション本体本体本体本体オプションオプション
JANコード49426460268214942646026838----
質量(g)72009800----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト