17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベッセイ 万能はさみ D16L D16L

ベッセイ 万能はさみ D16L

通常単価(税別)
3,170
税込単価
3,487
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的なはさみで廉価品です。・直きり左R用です。【用途】・板金。・鉄工業。【商品仕様】・刃長...

詳細を確認

    型番:

    D16L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    D16Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D16L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,170
    ( 3,487 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般的なはさみで廉価品です。
    ・直きり左R用です。
    【用途】
    ・板金。
    ・鉄工業。
    【商品仕様】
    ・刃長(mm):40
    ・全長(mm):240
    ・直切(左カーブも切れます)
    ・JANコード:4010220000038
    ・トラスココード:853-3716
    ・質量:0.38kg
    【材質/仕上】
    ・炭素工具鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベッセイ 万能はさみ D16Lの型番D16Lのページです。 型番D16Lに関する仕様情報を記載しております。
    ベッセイ 万能はさみ D16Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベッセイ 万能はさみ D16L
    ベッセイ 万能はさみ D16S
    万能ハサミ
    210mm はさみ・万能(ステンレス刃)
    240mm はさみ・倍力万能
    万能バサミ
    メーカーベッセイベッセイバーコエスコエスコMCCコーポレーション
    通常価格3,1703,1794,5974,3207,0003,375
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト