17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標識シート 下水道 150MM幅W D150W

標識シート 下水道 150MM幅W

通常単価(税別)
4,339
税込単価
4,773
通常出荷日:5日目

【特長】・地下埋設物を掘削工事より守る。【用途】・掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質
    PE
  • 表示内容詳細
    下水道管注意 この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。
  • 横 (mm)
    150
  • JANコード
    4978684089559
  • トラスココード
    868-2857
  • 質量 (g)
    2000.0

型番:

D150W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D150Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
たれ幕・横幕
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質
PE
表示内容詳細
下水道管注意 この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。
横(mm)
150
JANコード
4978684089559
トラスココード
868-2857
質量(g)
2000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
D150W
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,339
( 4,773 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地下埋設物を掘削工事より守る。
【用途】
・掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標識シート 下水道 150MM幅Wの型番D150Wのページです。 型番D150Wに関する仕様情報を記載しております。
標識シート 下水道 150MM幅Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標識シート 下水道 150MM幅W
標識シート 低電圧用 150MM
標識シート 上水道 150MM
グリーンクロス 黒板用シートシールW
防火標識 蓄光ステッカー150X150
ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業グリーンクロスユニット新富士バーナー
通常価格4,3397,4263,876 -21,5151,2903,604
通常出荷日5日目5日目1日目〜9日目4日目〜1日目
商品タイプたれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕---
材質(本体)その他その他その他---
表示内容その他その他その他---
材質PEPEPE---
表示内容詳細下水道管注意 この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。下水道管注意 この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト