ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット Dー1313F

プラスチックパレット Dー1313F D-1313F-B
  • プラスチックパレット Dー1313F
通常単価(税別)
51,600
税込単価
56,760
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認

型番:

D-1313F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-1313F-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
間口 (mm)
1300
奥行 (mm)
1300
トラスココード
198-0504
質量(g)
36300.0
材質1
低発泡ポリエチレン(PE)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D-1313F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,600
( 56,760 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット Dー1313Fの型番D-1313F-Bのページです。 型番D-1313F-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット Dー1313Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット Dー1313F
プラスチックパレット D4ー1313
パレット R-1313F 青
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
パレット R2-1313 青
パレット R2-1313F-3 黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格51,60028,94655,98930,60028,14960,412
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーグレーライトブルーライトブルーライトブルーブラック
間口 (mm)130013001300120213001300
奥行 (mm)130013001300100213001300
トラスココード198-0504110-8532198-0518198-0505198-2041198-2055
質量(g)36300.025500.039700.026800.02200039400.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト