ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

IS ストレートドリル 121本組セット【121個入り】

IS ストレートドリル 121本組セット D-121S
通常単価(税別)
148,021
税込単価
162,823
通常出荷日:8日目

【特長】・スチールケース入りで持ち運びに便利です。・ストレートドリルをセットしています。・即時現場対応...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

D-121S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (121個入り)

D-121Sの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
1.0~13.0(0.1とび) / 1.0から13.0まで0.1とび各1本
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
工具材質
ハイス
単品/セット品
セット品
JANコード
4957656530084
トラスココード
502-0824
質量(g)
6620.000
材質1
高速度鋼(HSS)
セット入数(本)
121
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D-121S
最小発注数量
1パック

121個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,021
( 162,823 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールケース入りで持ち運びに便利です。
・ストレートドリルをセットしています。
・即時現場対応可能です。
【用途】
・一般鉄鋼用です。
【商品仕様】
・セット内容(mm)1.0から13.0まで0.1とび各1本
・セット入数(本):121
・研削溝です。
・総研磨仕上げで切れ味が良い。
・スチールケース入
・トラスココード:502-0824
・質量:6620g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IS ストレートドリル 121本組セットの型番D-121Sのページです。 型番D-121Sに関する仕様情報を記載しております。
IS ストレートドリル 121本組セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS ストレートドリル 121本組セット
IS ストレートドリル 50本組セット
IS コベルト正宗ドリル 121組セット
IS コバルト正宗ドリル 50本組セット
IS コバルト正宗ドリル 41本組セット
IS ストレートドリルドリル 41本組セット
メーカーイシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工
通常価格148,02122,472225,25033,95074,43648,094
通常出荷日8日目2日目8日目2日目4日目9日目
ドリル径(刃径)(mm)1.0~13.0(0.1とび) / 1.0から13.0まで0.1とび各1本-1.0~13.0(0.1とび) / 1.0から13.0まで0.1とび各1本-6.0~10.0(0.1とび) / 6.0から10.0まで0.1とび各1本-
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ-一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン-
工具材質ハイス-コバルトハイス-コバルトハイス-
単品/セット品セット品-セット品セット品セット品-
JANコード4957656530084-495765653057249576565305584957656530541-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト