17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

D11-3218
解除
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:D11-3218>
    ・寸法(mm):32×1800
    ・材質:機械構造用炭素鋼

    D11-3218の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D11-3218
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,97115,041
    ( 16,545 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・八角特殊鋼材使用しています。
    【用途】
    ・機械・重機の据え付け、造園作業の必需品
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):32×1800
    ・寸法(mm):32×1800
    ・JANコード:4960408010109
    ・トラスココード:806-9892
    ・質量:12000g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 金テコ 48巾×32Φ×1800mmの型番D11-3218のページです。 型番D11-3218に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 金テコ 48巾×32Φ×1800mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 金テコ 48巾×32Φ×1800mm
    モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×900mm
    金テコ
    モクバ印 強力金型テコ 1200mm
    モクバ印 強力金型テコ 1500mm
    金象 金テコ幅広25×1200mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA浅香工業
    通常価格17,9713,3985,415 -16,19921,9807,795
    通常出荷日9日目50日目1日目2日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました