17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガー プラテPF SS (100枚入) D112-SS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シンガー プラテPF SS (100枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D112-SS

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・極薄仕様なので、指先の感覚を使う細かな作業に最適です。
・ポリマー加工によるパウダーフリー手袋です。
【用途】
・機械部品製造業、医療・介護。
【商品仕様】
・色:透明
・サイズ:SS
・全長(cm):24.5
・手のひら周り(cm):17
・中指長さ(cm):7.2
・厚み:0.06~0.15mm
・粉なし
・JANコード:4976366003473
・トラスココード:807-1570
・質量:580g
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト