ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)

通常単価(税別)
1,001
税込単価
1,101
通常出荷日:1日目

【特長】・極薄仕様なので、指先の感覚を使う細かな作業に最適です。・ポリマー加工によるパウダーフリー手袋...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    M
  • 詳細タイプ
    左右兼用
  • 全長 (cm)
    25
  • 手のひら周り (cm)
    19.4
  • 中指長さ (cm)
    8.2
  • 厚み (mm)
    0.08
  • JANコード
    4976366003459
  • トラスココード
    807-1568
  • 質量(g)
    680
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 透明

型番:

D112-M
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D112-Mの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
M
詳細タイプ
左右兼用
全長(cm)
25
手のひら周り(cm)
19.4
中指長さ(cm)
8.2
厚み(mm)
0.08
JANコード
4976366003459
トラスココード
807-1568
質量(g)
680
材質1
塩化ビニール(PVC)
粉(あり・なし)
なし
透明
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D112-M
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,001
( 1,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄仕様なので、指先の感覚を使う細かな作業に最適です。
・ポリマー加工によるパウダーフリー手袋です。
【用途】
・機械部品製造業、医療・介護。
【商品仕様】
・色:透明
・サイズ:M
・全長(cm):25
・手のひら周り(cm):19.4
・中指長さ(cm):8.2
・厚さ(mm):0.08
・粉:なし
・左右兼用
・JANコード:4976366003459
・トラスココード:807-1568
・質量:680g
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)の型番D112-Mのページです。 型番D112-Mに関する仕様情報を記載しております。
シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械部品の清掃
5
満足度:5.0
普段二トリル手袋を使用していますが、新型コロナウイルスによる需要過多 で手に入らず、代替品としてこちらを使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。
汚れやキズ防止として
5
満足度:5.0
自動車整備をする際に、汚れやキズの防止として使用しています。さんざん色々な手袋を使いましたが、宇都宮製作の手袋が一番良か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)
シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)
シンガー シンガープラスチック手袋PF S (100枚入)
シンガープラスチック手袋PF
UCD シンガーラテックスPF止メ付L (100枚入)
シンガーラテックス・グローブ L
メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作ケニス
通常価格1,0011,0011,0019691,9712,418
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目4日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て-使い捨て
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール-薄手ゴム
サイズMLS--L
詳細タイプ左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用--
全長(cm)252525---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト