17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
1,001
税込単価
1,101
通常出荷日:1日目

【特長】・極薄仕様なので、指先の感覚を使う細かな作業に最適です。・ポリマー加工によるパウダーフリー手袋...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    L
  • 詳細タイプ
    左右兼用
  • 全長 (cm)
    25
  • 手のひら周り (cm)
    21.4
  • 中指長さ (cm)
    8.8
  • 厚み (mm)
    0.08
  • JANコード
    4976366003442
  • トラスココード
    807-1567
  • 質量(g)
    730
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 透明

型番:

D112-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

D112-Lの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
L
詳細タイプ
左右兼用
全長(cm)
25
手のひら周り(cm)
21.4
中指長さ(cm)
8.8
厚み(mm)
0.08
JANコード
4976366003442
トラスココード
807-1567
質量(g)
730
材質1
塩化ビニール(PVC)
粉(あり・なし)
なし
透明
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D112-L
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,001
( 1,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄仕様なので、指先の感覚を使う細かな作業に最適です。
・ポリマー加工によるパウダーフリー手袋です。
【用途】
・機械部品製造業、医療・介護。
【商品仕様】
・色:透明
・サイズ:L
・全長(cm):25
・手のひら周り(cm):21.4
・中指長さ(cm):8.8
・厚さ(mm):0.08
・粉:なし
・左右兼用
・JANコード:4976366003442
・トラスココード:807-1567
・質量:730g
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)の型番D112-Lのページです。 型番D112-Lに関する仕様情報を記載しております。
シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)
シンガー シンガープラスチック手袋PF S (100枚入)
シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)
シンガープラスチック手袋PF
シンガー ニトリルライトPFバイオレット L (100枚入)
シンガー ニトリルライトPFバイオレット S (100枚入)
メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作
通常価格1,0011,0011,0019691,3131,313
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て--
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール--
サイズLSM---
詳細タイプ左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用--
全長(cm)252525---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト