17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×900mm D11-2209

モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×900mm

通常単価(税別)
3,398
税込単価
3,738
通常出荷日:50日目

【特長】・八角特殊鋼材使用しています。【用途】・機械・重機の据え付け、造園作業の必需品【商品仕様】・寸...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    D11-2209
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    D11-2209の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 50日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D11-2209
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,398
    ( 3,738 )
    50日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・八角特殊鋼材使用しています。
    【用途】
    ・機械・重機の据え付け、造園作業の必需品
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):22×900
    ・寸法(mm):22×900
    ・JANコード:4960408010000
    ・トラスココード:806-9886
    ・質量:2680g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×900mmの型番D11-2209のページです。 型番D11-2209に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×900mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×900mm
    モクバ印 強力金型テコ 1200mm
    モクバ印 強力金型テコ 1500mm
    金テコ
    ヒラタ印 ごくかるバール900mm
    金象 金テコ幅広25×1200mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAヒラタ印浅香工業
    通常価格3,39811,11614,6463,779 -4,4136,026
    通常出荷日50日目2日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト