ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ヤマト 中型自動台はかり D-100MZ(車付)

ヤマト 中型自動台はかり D-100MZ(車付) D100MZ
通常単価(税別)
144,769
税込単価
159,246
通常出荷日:7日目

【特長】・大きく見やすい目盛板を採用しています・電源のない場所で使用できます・車輪付で簡単に移動できま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

D100MZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D100MZの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
100000
最小表示(g)
200
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
264
計量皿寸法W(mm)
380
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
材質
鉄製塗装
全高(mm)
1255
検定
国家検定品

型番リスト

表示件数
型番
D100MZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,769
( 159,246 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく見やすい目盛板を採用しています
・電源のない場所で使用できます
・車輪付で簡単に移動できます
【用途】
・工場、厨房、防爆危険工場、体重計、市場、農家
【商品仕様】
・秤量(kg):100
・載台寸法(mm):380×264
・全高(mm):1255
・目量(g):200
・検定:国家検定品
・車輪付
・ばね方式
・JANコード:4979916012178
・トラスココード:838-4058
・質量:24kg
【材質/仕上】
・鉄製塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト 中型自動台はかり D-100MZ(車付)の型番D100MZのページです。 型番D100MZに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト 中型自動台はかり D-100MZ(車付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト 中型自動台はかり D-100MZ(車付)
シンワ測定 デジタル台はかり 100kg隔測式 取引証明以外用 70108
デジタル台はかり隔測式
30kg(100g)上皿はかり
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ
A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)
メーカー大和製衡アズワンシンワ測定エスコエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格144,76916,78621,60015,600269,173788,500
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目1日目10日目19日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)10000010000010000030000120000031000
最小表示(g)2005050100200(0~600000) / 500(600000~1200000)5
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト