17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日油技研 デューラベルD-1 不可逆性【200個入り】

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:1日目

【特長】・色の変化で結露の検知ができます。・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。【...

詳細を確認

    ご注意

    • 多量の水滴が付着すると、色素が流出し無色になることがあります。

    型番:

    D-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    D-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D-1
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,800
    ( 5,280 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・色の変化で結露の検知ができます。
    ・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。
    【商品仕様】
    ・原色:白
    ・変色後色:青
    ・エレメントサイズ(φmm):8
    ・シートサイズ(mm):13×20
    ・結露により変色
    ・JANコード:4582130422861
    ・トラスココード:824-6607
    ・質量:22g
    【材質/仕上】
    ・水分検知インキ
    ・紙
    ・粘着剤

    ご注意

    • 多量の水滴が付着すると、色素が流出し無色になることがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日油技研 デューラベルD-1 不可逆性の型番D-1のページです。 型番D-1に関する仕様情報を記載しております。
    日油技研 デューラベルD-1 不可逆性のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日油技研 デューラベルD-1 不可逆性
    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度
    デューラベル D-1
    サーモプルーフG-1(不可逆性)
    サーモペイント不可逆性
    “サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)
    メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
    通常価格4,80010,9684,8007,59012,899 -5,135 -
    通常出荷日1日目2日目9日目4日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト