17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

D
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ヒシ カード差し 製品特長・仕様

Dの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122
( 134 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・色:半透明
・外形寸法(mm)縦×横:157×105
・JANコード:4979182370026
・トラスココード:136-4734
・質量:25g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒシ カード差しの型番Dのページです。 型番Dに関する仕様情報を記載しております。
ヒシ カード差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒシ カード差し
ヒシ カード差し
カード差し 透明
ヒシ カードホルダー ナチュラル
ヒシ カードホルダー ナチュラル
ヒシ カードホルダー ナチュラル
メーカー三菱ケミカルヒシ三甲ヒシヒシヒシ
通常価格12286199 -90133133
通常出荷日4日目4日目8日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト