ミスミ技術サポート窓口

【特長】・天板には配線穴(キャップ付)が2ヵ所あり、袖引き出しには耐震ラッチ付、錠前は開閉表示サイン付...
詳細を確認| 型番 | グリーン購入法適合品 | 質量(g) | トラスココード | 材質1 |
|---|---|---|---|---|
| CZN-117CAB-WE | 適合 | 43100.0 | 152-2366 | 天板:メラミン化粧板●本体:スチール塗装仕上●脚:樹脂カバー付●引出し前板:樹脂●袖引出し:全段ラッチ付●カギ:シリンダー錠 |
| CZN-127CAB-WE | 適合 | 44800.0 | 152-2373 | 天板:メラミン化粧板●本体:スチール塗装仕上●脚:樹脂カバー付●引出し前板:樹脂●袖引出し:全段ラッチ付●カギ:シリンダー錠 |
| CZN-147CAB-WE | 適合 | 48900.0 | 152-0772 | 天板:メラミン化粧板●本体:スチール塗装仕上●脚:樹脂カバー付●引出し前板:樹脂●袖引出し:全段ラッチ付●カギ:シリンダー錠 |
| CZN-107CAB-WE | 適合 | 41800.0 | 152-0849 | 天板:メラミン化粧板●本体:スチール塗装仕上●脚:樹脂カバー付●引出し前板:樹脂●袖引出し:全段ラッチ付●カギ:シリンダー錠 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
99,180円 ( 109,098円 ) | 8日目 |
101,519円 ( 111,671円 ) | 8日目 |
110,523円 ( 121,575円 ) | 8日目 |
120,487円 ( 132,536円 ) | 8日目 |
【特長】
・天板には配線穴(キャップ付)が2ヵ所あり、袖引き出しには耐震ラッチ付、錠前は開閉表示サイン付のオールロック仕様です
・足回りのスペースに余裕が生まれるL型脚で大径のアジャスターはレベル調整が簡単に行えます
・袖引出し全段にラッチ機構を標準装備しています
・やさしい手当たりの天板エッジで、鍵は開閉表示サイン付のオールロック仕様です
【材質】
・天板:メラミン化粧板・本体:スチール塗装仕上・脚:樹脂カバー付・引出し前板:樹脂・袖引出し:全段ラッチ付・カギ:シリンダー錠

ナカバヤシ
システムOAデスク PSXシリーズ

ナイキ
組立式 片袖デスク
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
水平垂直多関節液晶モニターアーム
0通常価格(税別):42,188円

サンワサプライ
水平多関節液晶モニターアーム(壁面用)
0通常価格(税別):20,910円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~