17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト CXH-38P
  • IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

通常単価(税別)
983
税込単価
1,081
通常出荷日:6日目

【特長】・縦置きしたCBボックス専用の引出しです。・A4サイズの書類が収納できます。【商品仕様】・CB...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    4905009360383
  • トラスココード
    828-7925
  • 質量(g)
    5200.0
  • 材質1
    スチロール樹脂

型番:

CXH-38P
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CXH-38Pの仕様・寸法情報

材質
プラスチック
JANコード
4905009360383
トラスココード
828-7925
質量(g)
5200.0
材質1
スチロール樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CXH-38P
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
983
( 1,081 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦置きしたCBボックス専用の引出しです。
・A4サイズの書類が収納できます。
【商品仕様】
・CBボックス用プラスチック引出シCXH-38Pホワイト
・JANコード:4905009360383
・トラスココード:828-7925
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイトの型番CXH-38Pのページです。 型番CXH-38Pに関する仕様情報を記載しております。
IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト
CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト
IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ベージュ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格9838891,5581,1521,5101,351
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質プラスチックプラスチック金属プラスチックプラスチックプラスチック
JANコード490500936038349050093604064905009360536490500981472549050098147564905009770700
トラスココード828-7925828-7924828-7923513-2274513-2223513-2126
質量(g)5200.05000.04500.03900.055003900.0
材質1スチロール樹脂スチロール樹脂スチール(エポキシ粉体塗装)ポリエチレンポリエチレンポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト