17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー CXB-38
  • IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー

IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー

通常単価(税別)
1,558
税込単価
1,714
通常出荷日:6日目

【特長】・縦置きしたCBボックス専用のバスケットです。・CBボックス用レールボードCXR-38と組み合...

詳細を確認
  • 材質
    金属
  • JANコード
    4905009360536
  • トラスココード
    828-7923
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    スチール(エポキシ粉体塗装)

型番:

CXB-38
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CXB-38の仕様・寸法情報

材質
金属
JANコード
4905009360536
トラスココード
828-7923
質量(g)
4500.0
材質1
スチール(エポキシ粉体塗装)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CXB-38
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558
( 1,714 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦置きしたCBボックス専用のバスケットです。
・CBボックス用レールボードCXR-38と組み合わせることで、キッチンやサニタリー周りの小物を収納することができます。

【商品仕様】
・CBボックス用バスケットCXB-38シルバー
・JANコード:4905009360536
・トラスココード:828-7923
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・スチール(エポキシ粉体塗装)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバーの型番CXB-38のページです。 型番CXB-38に関する仕様情報を記載しております。
IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー
IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ベージュ
IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,5589831,1521,3511,5101,322
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質金属プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
JANコード490500936053649050093603834905009814725490500977070049050098147564905009770694
トラスココード828-7923828-7925513-2274513-2126513-2223513-2142
質量(g)4500.05200.03900.03900.055003900.0
材質1スチール(エポキシ粉体塗装)スチロール樹脂ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト