ファクトリーサプライ用品技術窓口

デ-タワゴン CW-101
  • デ-タワゴン

デ-タワゴン

通常単価(税別)
42,044
税込単価
46,248
通常出荷日:7日目

【特長】・帳票サイズのバインダー対応のデータワゴン。・可動式のブックエンド6本付。・本体寸法 W700...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    700
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    880
  • 材質1
    本体:スチール、メラミン焼付塗装
  • JANコード
    4902205859604
  • 質量(g)
    15100.0
  • トラスココード
    130-3765
  • 仕様
    ロック式キャスター付、ブックエンド、クロムメッキ6本付

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CW-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CW-101の仕様・寸法情報

間口(mm)
700
奥行(mm)
450
高さ(mm)
880
材質1
本体:スチール、メラミン焼付塗装
JANコード
4902205859604
質量(g)
15100.0
トラスココード
130-3765
仕様
ロック式キャスター付、ブックエンド、クロムメッキ6本付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,044
( 46,248 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・帳票サイズのバインダー対応のデータワゴン。・可動式のブックエンド6本付。・本体寸法 W700×D450×H880mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デ-タワゴンの型番CW-101のページです。 型番CW-101に関する仕様情報を記載しております。
デ-タワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デ-タワゴン
インサイドワゴン 扉付
W5A-P4607 W5型 ワゴン
W5A-P4612 W5型 ワゴン
機器モニター台
W7A-P6112 W7型 ワゴン
メーカーナカバヤシトラスコ中山キャニオンキャニオンアズワンキャニオン
通常価格42,04434,31373,49873,663100,051 -97,997
通常出荷日7日目9日目15日目11日目1日目11日目
間口(mm)700500--638-
奥行(mm)450360--650-
高さ(mm)880600----
材質1本体:スチール、メラミン焼付塗装-----
JANコード4902205859604-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト