17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

通常単価(税別)
560,000715,910特別価格
税込単価
616,000787,501特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・強力モーター、多彩な機構を集約した小型軽量設計です。【用途】・ケーブル入線用に。

詳細を確認
  • 最大吊上荷重 (t)
    その他
  • 質量(g)
    62000
  • 消費電力(W)
    750
  • 電源(V)
    100

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

巻取能力

(kN)

最小発注数量
4992873040671
851-9661
9.8
1個
4992873040572
851-9662
14.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715,910574,159
( 631,575 )
5日目
560,000
( 616,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力モーター、多彩な機構を集約した小型軽量設計です。
【用途】
・ケーブル入線用に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型
ケーブルウインチ スタンダード型
無騒音式手動ウインチ
無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)
並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)
低速型マイティプラー 直接制御盤付
メーカー育良精機製作所育良精機製作所マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業トーヨーコーケン
通常価格560,000-598,32744,265 -51,452 -373,982 -684,375
通常出荷日5日目4日目9日目〜11日目〜4日目〜4日目
最大吊上荷重(t)その他その他--その他その他
質量(g)6200059000----
消費電力(W)750750----
電源(V)100100----
よく一緒に購入される商品

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト