ツール用品技術窓口

折りたたみ式風速計

通常単価(税別)
17,150
税込単価
18,865
通常出荷日:2日目

【特長】・風速・温度の最大値表示機能付です。・13データの平均表示機能付です。【用途】・エアコン、ダク...

詳細を確認
  • 測定風速範囲 (m/s)
    1.1~20.0
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • JANコード
    4983621270105
  • トラスココード
    838-2628
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 測定精度(m/s)
    ±(3rdg+1.4dgt)
  • 電源
    コイン型リチウム電池(CR2032)×1個

ご注意

  • 付属電池は出荷時動作確認用です。ご使用の際は新しい電池と交換してください。

型番:

CW-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CW-10の仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
1.1~20.0
分解能(m/s)
0.1
JANコード
4983621270105
トラスココード
838-2628
質量(g)
90
材質1
ABS樹脂
測定精度(m/s)
±(3rdg+1.4dgt)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,150
( 18,865 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速・温度の最大値表示機能付です。
・13データの平均表示機能付です。
【用途】
・エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。

ご注意

  • 付属電池は出荷時動作確認用です。ご使用の際は新しい電池と交換してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ式風速計の型番CW-10のページです。 型番CW-10に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式風速計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式風速計
デジタル風速計(風速・温度)AM-01U
風速・風量計(風速・風量・温度)
デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)
デジタル風速計(風速・温度)
デジタル風速/風量計 WS-01
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格17,15017,22244,77451,74556,32927,533
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
測定風速範囲(m/s)1.1~20.00.4~200.20~30.000.20~25.00.2~25.00.5~25
分解能(m/s)0.10.10.010.01/0.10.010.1
JANコード4983621270105498362127004449836212700684983621270082--
トラスココード838-2628449-2048481-0520115-1638392-3690403-1393
質量(g)90135250360360323

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト