ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |
|
アステージ なんでもトレー |
|
アステージ NFボックス(本体) |

【特長】
・フルフェイスのヘルメットが1個収納でき、買い物など収納にも便利です。
【用途】
・バイクの後部に取り付け可能なヘルメットケース。
【商品仕様】
・外寸420×310×280mm
・内寸385×285×270mm
・耐熱温度:120°
・JANコード:4963189002929
・トラスココード:735-8318
・質量:1490g
【材質/仕上】
・耐候・耐衝撃性樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~