ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP

タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP CU-R-CHP
通常単価(税別)
10,425
税込単価
11,468
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・TAC工具部品・トラスココード:711-9721・質量:24g【材質/仕上】・本体:スチ...

詳細を確認

型番:

CU-R-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CU-R-CHPの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質
CU-R-CHP711-972124g本体:スチール

型番リスト

表示件数
型番
CU-R-CHP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,425
( 11,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TAC工具部品
・トラスココード:711-9721
・質量:24g
【材質/仕上】
・本体:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHPの型番CU-R-CHPのページです。 型番CU-R-CHPに関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP
タンガロイ TAC工具部品 S-CU-CHP
タンガロイ TAC正面フライス SN2R250R50
タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1
ダイジェット 部品
多機能カウンターボーリング工具TCBカートリッジタイプ 部品
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイダイジェットタンガロイ
通常価格10,42510,425209,474 -43,148 -1,2654,858 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト