17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はんだリール台 611
白光
光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン
岩崎電気
デスク EA954HC-14シリーズ
エスコ
ハンダ付け技能練習セット CTVAL3-10

ハンダ付け技能練習セット【10個入り】

通常単価(税別)
5,788
税込単価
6,367
通常出荷日:1日目

【特長】・中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立て作業)」実...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    CTVAL3-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    【商品仕様】
    型番:CTVAL3-10
    ・仕上げ処理:フラックス仕上げ
    ・基板外形寸法:95×95mm
    ・基板厚さ:1.6t
    ・その他:基板固定穴4個(φ3.2mm)板ラグ取り付け用穴10箇所(φ3.2mm)
    ・CT-VAL3 10枚入り
    ・材質:紙フェノール

    CTVAL3-10の仕様・寸法情報

    JANコード
    4931442525225
    トラスココード
    816-3037

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CTVAL3-10

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4931442525225
    816-3037
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,788
    ( 6,367 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立て作業)」実技試験の練習が出来る基板です
    ・技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習が出来ます
    ・各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実戦に近い練習が出来ます
    ・抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます
    ・角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています
    ・ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、ひっかけからげの練習も出来ます
    【用途】
    ・ハンダ付け技能練習

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンダ付け技能練習セットの型番CTVAL3-10のページです。 型番CTVAL3-10に関する仕様情報を記載しております。
    ハンダ付け技能練習セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンダ付け技能練習セット
    はんだ付け補助具 ヒートシンク
    グット ステンレス用材料セット
    フィルターセット TP-100F
    カートリッジセット TP-100K
    グット 電子工作用材料セット
    メーカーサンハヤト白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
    通常価格5,7881502,1213414542,152
    通常出荷日1日目5日目1日目1日目在庫品1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト