17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 CT-N20LT-SR

扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

通常単価(税別)
123,143
税込単価
135,457
通常出荷日:8日目

【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    レベルゲージ付、耐溶剤性圧送タンク
  • 容量(L)
    18
  • 奥行(mm)
    228
  • 全高(mm)
    680
  • 全幅(mm)
    228
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • トラスココード
    731-6739
  • 質量(g)
    4300.0

型番:

CT-N20LT-SR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-N20LT-SRの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
レベルゲージ付、耐溶剤性圧送タンク
容量(L)
18
奥行(mm)
228
全高(mm)
680
全幅(mm)
228
材質1
ステンレス(SUS304)
トラスココード
731-6739
質量(g)
4300.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-N20LT-SR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,143
( 135,457 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):18
・奥行(mm):228
・全高(mm):680
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6739
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性の型番CT-N20LT-SRのページです。 型番CT-N20LT-SRに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性
扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性
扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格123,143119,716214,613161,677123,750139,688
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプレベルゲージ付、耐溶剤性圧送タンクレベルゲージ付、耐溶剤性圧送タンクレベルゲージ付、耐溶剤性圧送タンクレベルゲージ付、下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンクレベルゲージ付圧送タンク下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク
容量(L)181039181818
奥行(mm)228228315228228228

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト