17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付 CT-N20F

扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

通常単価(税別)
123,410
税込単価
135,751
通常出荷日:8日目

【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    下限フロートスイッチ付圧送タンク
  • 容量(L)
    18
  • 奥行(mm)
    228
  • 全高(mm)
    680
  • 全幅(mm)
    228
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • トラスココード
    731-6682
  • 質量(g)
    4150.0

型番:

CT-N20F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-N20Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
下限フロートスイッチ付圧送タンク
容量(L)
18
奥行(mm)
228
全高(mm)
680
全幅(mm)
228
材質1
ステンレス(SUS304)
トラスココード
731-6682
質量(g)
4150.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-N20F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,410
( 135,751 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):18
・奥行(mm):228
・全高(mm):680
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6682
・質量:4.15kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付の型番CT-N20Fのページです。 型番CT-N20Fに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付
扶桑 ステン圧送タンクCT-N10F フロート付
扶桑 ステン圧送タンクCT-N39F フロート付
扶桑 ステン圧送タンクCT-N5F フロート付
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付
扶桑 ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格123,410120,438192,881112,317155,753139,688
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
詳細タイプ下限フロートスイッチ付圧送タンク下限フロートスイッチ付圧送タンク下限フロートスイッチ付圧送タンク下限フロートスイッチ付圧送タンク-下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク
容量(L)1810394-18
奥行(mm)228228315228-228

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト