17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

通常単価(税別)
37,68130,868
税込単価
41,44933,955
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました・蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉タンク
  • 容量 (L)
    10.0~19.9
  • 材質
    SUS304
  • 高さ(mm)
    247
  • 取手
    あり
  • 深さ(mm)
    240
  • 内径(mm)
    240
  • 容量詳細(L)
    10
  • JANコード
    4560132185113
  • 質量(g)
    2300
  • トラスココード
    826-5841
  • 材質2
    蓋:透明アクリル樹脂
  • 材質3
    パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)

型番:

CTH-24-AF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

【仕様】
CTH容器…SUS304
蓋…透明アクリル樹脂(食品衛生法適合品)
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)

・表面処理:内外面バフ研磨
・使用条件:大気圧(加減圧不可)
・使用温度:-40℃~60℃

注意:蓋は溶剤の種類により表面に細かいヒビ割れが生じます。
溶剤の蒸気に触れる場所にはおかないでください。
透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L 製品画像

蓋を開けずに残量や内部の状態を確認可能

型式容量(L)重量(kg)内径(φD)高さ(H)クリップ(数)板厚(t)
CTH-24-AF102.324024030.7

外形図

透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L 外形図
 

CTH-24-AFの仕様・寸法情報

商品タイプ
密閉タンク
容量(L)
10.0~19.9
材質
SUS304
高さ(mm)
247
取手
あり
深さ(mm)
240
内径(mm)
240
容量詳細(L)
10
JANコード
4560132185113
質量(g)
2300
トラスココード
826-5841
材質2
蓋:透明アクリル樹脂
材質3
パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTH-24-AF
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,68130,868
( 33,955 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました
・蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部を全て見渡せます
・ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が大きく飛び散らず安全です
・密閉容器のため、内容物の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます
【用途】
・匂いの強いものや外気に触れさせたくない物の保管と状態確認に
【商品仕様】
・透明アクリルフタ付
・表面処理:バフ研磨(タンク)
・トラスココード:826-5841
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・タンク:ステンレス(SUS304)
・蓋:透明アクリル樹脂
・パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10Lの型番CTH-24-AFのページです。 型番CTH-24-AFに関する仕様情報を記載しております。
透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L
日東 ヒラ蓋 30用
日東 ヒラ蓋 27用
日東 ストック蓋 24用
日東 ヒラ蓋 565用
ストレート吊下げ密閉タンク(キャッチクリップ式・下部取手付)
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格37,6813,9473,4764,26412,96525,358 -
通常出荷日7日目7日目8日目7日目12日目3日目〜
商品タイプ密閉タンク関連品関連品関連品関連品密閉タンク
容量(L)10.0~19.9-----
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
高さ(mm)24725222225-
取手あり----吊り手

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト