17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デンサン ケーブルタイホルダー CTH-10

デンサン ケーブルタイホルダー

通常単価(税別)
2,361
税込単価
2,597
通常出荷日:2日目

【特長】・ケーブルタイを素早く取り出せます。・両手が使えて作業効率アップできます。・面ファスナー式ベル...

詳細を確認

    型番:

    CTH-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CTH-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CTH-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,361
    ( 2,597 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブルタイを素早く取り出せます。
    ・両手が使えて作業効率アップできます。
    ・面ファスナー式ベルト通しです。
    【用途】
    ・ケーブルタイを素早く取り出せる
    ・簡単収納 一本ずつ取り出しOK
    【商品仕様】
    ・吊下げフック付
    ・ポケット吊下げリング付
    ・質量:80g(本体)、30g(切りくずポケット)
    ・JANコード:4937897052996
    ・トラスココード:827-8543
    ・質量:110g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デンサン ケーブルタイホルダーの型番CTH-10のページです。 型番CTH-10に関する仕様情報を記載しております。
    デンサン ケーブルタイホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デンサン ケーブルタイホルダー
    ケーブルタイホルダー
    カッターケース 200×75×45mm
    極匠 黒革カッター差し2段
    600x260x320mm ボストンバッグ
    431x105x405mm ビジネスバッグ(ブラック)
    メーカーDENSANマーベルDBLTACTベストツールエスコエスコ
    通常価格2,3612,240 -6242,2025,4007,570
    通常出荷日2日目1日目〜4日目3日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト