ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付) CT-G1.0

扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

通常単価(税別)
7,372
税込単価
8,109
通常出荷日:6日目

【特長】・重力によって液を供給するタンクです。【用途】・低粘度の液供給のため。【商品仕様】・直径×高さ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ルミナ自動スプレーガン用重力式液供容器
  • 容量 (L)
    1.0
  • トラスココード
    810-5106
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。 溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

型番:

CT-G1.0
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-G1.0の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ルミナ自動スプレーガン用重力式液供容器
容量(L)
1.0
トラスココード
810-5106
質量(g)
400.000
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-G1.0
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,372
( 8,109 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重力によって液を供給するタンクです。
【用途】
・低粘度の液供給のため。
【商品仕様】
・直径×高さ(mm):94×280(360)
・適合機種:ルミナ自動スプレーガン
・容量(L):1.0
・直径×高さ(mm):94×280(360)
・容量(L):1.0
・適合機種:ルミナ自動スプレーガン
・トラスココード:810-5106
・質量:400g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
【セット内容/付属品】
・蓋、皿型ストレーナ
・φ7×10液ホース(塩ビ)2m付

ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。 溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)の型番CT-G1.0のページです。 型番CT-G1.0に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)
重力式液容器
扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8
扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.0
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格7,3723,960 -5,9272295,9276,276
通常出荷日6日目4日目9日目25日目9日目9日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
詳細タイプルミナ自動スプレーガン用重力式液供容器-STS-5/6用 ピストンセットΦ1.0DS-1型用 #14 ホースジョイントSTS-5/6用 ピストンセットΦ2.0STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.0(R付)
容量(L)1.0-----
トラスココード810-5106-810-5982810-5754810-5984810-5947
質量(g)400.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト