17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エクシール ゲルベース フラット
  • エクシール ゲルベース フラット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エクシール ゲルベース フラット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CT-F5

2021年11月に販売終了となりました。

【特長】
・特殊ウレタンゲルの自己粘着性で部品を安全に保持・搬送・保管します。
・ケース、トレイともに重ねられます。
・導電性があり静電気を防ぎます。
【用途】
・電子部品、精密部品、デバイス部品などの安全な保持・搬送・保管などに。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4514851005726
トラスココード
826-5526
質量(g)
20.000
材質1
ウレタンエラストマー
材質2
ABS
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト