ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンコー テクノ 一石二丁

サンコー テクノ 一石二丁 CT-3040DH-SDS
通常単価(税別)
8,0525,242
税込単価
8,8575,766
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・これ1本で穿孔と打込みができます。・ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。・ドリルはスト...

詳細を確認
  • 鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

型番:

CT-3040DH-SDS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-3040DH-SDSの仕様・寸法情報

商品情報

商品の説明

外観図

規格表

型番リスト

表示件数
型番
CT-3040DH-SDS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0525,242
( 5,766 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1本で穿孔と打込みができます。
・ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。
・ドリルはストッパー付きです。
【用途】
・被削材:コンクリート。
・シーティーアンカー専用。
・コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
【商品仕様】
・刃径(mm):12.5
・適合機種:軽量ハンマードリル
・有効長(mm):45
・シャンク:SDS-plus軸
・適合サイズ:3040
・適合タイプ:シーティーアンカーCT/GT/SCT/SGT/GT-D
・筒入
・JANコード:4996620002042
・トラスココード:817-9576
・質量:148.7g
【材質/仕上】
・ドリル:超硬チップ
・ホルダー:スチール

ご注意

  • 鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ 一石二丁の型番CT-3040DH-SDSのページです。 型番CT-3040DH-SDSに関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ 一石二丁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ 一石二丁
サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸
湿式 タイル用ダイヤドリル アクアショット
VBダイヤドリル(六角軸)
SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)
クッションドリル コンクリート用(3本組)
メーカーサンコーテクノサンコーテクノミヤナガ三京ダイヤモンド工業ボッシュベッセル
通常価格8,0527,988292 -5,210 -6,660 -2,592 -
通常出荷日4日目1日目3日目1日目〜1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト