17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランプ式交流電流センサ CTシリーズ
  • クランプ式交流電流センサ CTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クランプ式交流電流センサ CTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CT-23

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・小型・汎用の交流電流計測用CTです。
・端末フィーダの電流計測用です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
クランプ・プローブ
トラスココード
838-4944
寸法(mm)
48×20×146
本体質量(g)
70

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト